无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC758COWA07PC128

RXi - 平板电脑,带 7 英寸阳光下可视屏幕(4GB RAM,128GB SSD)

产品描述

RXi - 平板电脑模块化显示器产品组合,带多种可分离屏幕和计算单元选项,最大限度地提高灵活性、性能和耐用性

订货号
IC758COWA07PC128
触摸屏
投射电容式触控 (PCT/PCAP),多点触控(10 点)
状态指示灯
三色 LED
操作系统
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
认证
UL,CE,FCC,RoHS,ATEX,IECEx
海事认证
ABS,BV,DNV GL,LR
美国/加拿大危险场所 UL 认证
1 类 2 分类,2 类 2 分类,3 类 1 分类
RAM
4GB
SSD
128GB

特点

  • RXi - 平板电脑带双核 1.0 GHz 处理器或四核 1.2GHz 处理器,带 4GB 或 8GB 的可用 DDR3 RAM
  • Window 10 IOTE Enterprise LTSB 操作系统安装标准
  • 模块化产品组合,屏幕范围为 7 英寸至 24 英寸,宽屏格式,7 英寸至 15 英寸型号还可用于室外阳光下可视 (SLR) 屏幕
  • 有效工作温度高达 65 摄氏度,低至 -20 摄氏度,可在室内或室外工作
  • IP66 级屏幕,可防灰尘、水汽,甚至直喷水流

文档与图纸