无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC758COMBLPC

RXi - 平板电脑计算模块,适用于 12 英寸至 24 英寸屏幕(8GB RAM,32GB SSD)

产品描述

RXi - 平板电脑模块化显示器产品组合,带多种可分离屏幕和计算单元选项,最大限度地提高灵活性、性能和耐用性 RXi - 面板 PC 模块显示功能,带可隔离屏幕和计算单元的多个选项,最大限度地提高灵活性、性能和耐用性

订货号
IC758COMBLPC
处理器
双核 1.0 GHz 处理器
内存
4GB DDR3L
外部内存
32GB SSD
以太网
2 个 1 千兆以太网通道 - RJ-45 标准
认证
UL,CE,FCC,RoHS,ATEX,IECEx
海事认证
ABS,BV,DNV GL,LR
美国/加拿大危险场所 UL 认证
1 类 2 分类,2 类 2 分类,3 类 1 分类

特点

  • RXi - 平板电脑带双核 1.0 GHz 处理器或四核 1.2GHz 处理器,带 4GB 或 8GB 的可用 DDR3 RAM
  • Window 10 IOTE Enterprise LTSB 操作系统安装
  • 模块化产品组合,屏幕范围为 7 英寸至 24 英寸,宽屏格式,7 英寸至 15 英寸型号还可用于室外阳光下可视 (SLR) 屏幕
  • 有效工作温度高达 65 摄氏度,低至 -20 摄氏度,可在室内或室外工作
  • IP66 级屏幕,可防灰尘、水汽,甚至直喷水流

文档与图纸