无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Vision-P-Monitors and Workstations

Vision 海上监控器和工作站

产品描述

由于采用的 Vision 工作站配有监控器,因此船舶储罐管理更明确可行。利用 CPU 工作站控制储罐相关功能,通过 17”、19” 或 24” TFT 监控器实现可视化。CPU 可集成为独立的装置或安装到监控器的背面。CPU 无活动件,也不需要风扇。监控器可轻松安装到控制台或桌面上。触摸屏选项用于那些不能安装轨迹球或键盘的区域。监控器配备广视角和全范围调光。

外壳防护等级
IP 20 (Vision CPU),IP22/IP34 (Vision 前后监控器)
电源
24 VDC 或 230 VAC

特点

  • 设计可靠,适用于恶劣海洋环境
  • 多种安装选择:安装于面板中或控制台或桌面上
  • 多种监控器尺寸 17”、19” 或 24”
  • 24 VDC、230 VAC 或双电源
  • 集成 CPU,适用于 MTM 应用
  • 用于外部键盘、鼠标或轨迹球的连接端口
  • 连接以太网端口
  • 由致力于研究海洋产业的专家设计
  • 满足所有重要海洋类别标准要求

文档与图纸