无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-TGD 51 Tank Gauge Display

Rosemount™ TGD 51 储罐仪表显示器

产品描述

Rosemount TGD 51 储罐仪表显示器使您的船员对现场操作充满信心。这种本安型装置具有六字显示屏,该屏幕可显示液面、温度和蒸汽压力。您可以将其设置为一个特定参数或数值间的自动切换。采用通用型设计,因此该装置可用螺栓固定、夹到或焊接于甲板上的几乎任何结构上。适用于恶劣的海洋环境

重量
3 kg
外壳材料
不锈钢 316L
防爆
Ex ia IIC T4 Ga

特点

  • 采用基本的六字显示屏和自动化选项,确保轻松识别,有助于多种语言的船员使用。
  • 本安型设计使您可满怀信心地在 0 区环境中操作
  • TGD 51 的设计极为实用,可表明储罐液面、温度和蒸汽压力读数
  • 采用灵活设置,可设置一个特定参数,或您的船员在数值间自动切换
  • 可用螺栓固定、夹到或焊接于几乎任何结构上,适应任何甲板环境
  • 由致力于海洋产业研究的专家设计
  • 设计可靠、外壳坚固耐用,适于在恶劣海洋条件下工作
  • 满足所有重要行业类别和国际测量标准要求。
  • 设计和制造工艺符合 ISO9001 质量标准和 ISO14001 环境准则

文档与图纸