无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-OTG 51 Overfill Alarm Tank Gauge

罗斯蒙特™ OTG 51 溢出警报储罐仪表

产品描述

罗斯蒙特 OFC(溢出控制)确保您的船舶符合现有安全和环境标准。这种集成但独立的雷达系统安装在储罐上,可满足 IMO 规则对于独立传感器的特定解释。报警限制由软件设置来配置,可轻松适应新需求。连续自检功能确保准确操作。

基准精度
± 5mm
重量
20kg
外壳防护等级
IP56
过程连接件
适合安装于 ASME 3"� 或 JIS 5K-100、DN80、ASME 6"�
结构材料
不锈钢 316L、不锈钢 304L、PTFE
防爆
Ex ia IIC T4 Ga

特点

  • 储罐内没有易碎的活动机械零件
  • 自检系统验证的正确指示和通讯
  • 高水位和溢出警报的电气分隔以及水位/液面计量系统确保安全运行。
  • 自动自测试功能消除了使用前对机械试验装置的需求。
  • 满足所有重要行业类别标准要求

文档与图纸