采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
将船舶储罐监控部件与罗斯蒙特输入/输出盒 (IOB)相连接。与供应和通讯单元 (SCU) 以及其它设备相集成,诸如船舶的主计算机和负载计算器。采用串行接口,配合各类模拟/数字输入和输出。IOB 提供工作站装置和其它设备间的电流隔离。若需要,还可提供接口转换,以便符合 RS-232、RS-422 和 RS-485。