无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Damcos-P-Aperio Software

Aperio 软件

产品描述

操作连续性是确保船舶获得长期成功的关键因素。Aperio 软件可为您提供船舶系统的单一概况视图,帮助您改善规划、控制、监测以及响应警报的能力。该软件旨在管理各种独立系统,从而实现储罐监测、阀门及液泵控制的燃料管理以及警报采集。Aperio 软件具有高度可扩展性和灵活性,可为大多数任务组合以及船舶尺寸提供定制功能。

操作系统
Windows 7 Embedded
CPU 规格
CPU 要求:单核或多核,1.9 GHz 或以上
RAM 要求:2 GByte 或以上
硬盘要求:8 GByte 或以上

特点

  • 专为船舶及海上设备的集成式控制和监测系统而设计,以便优化船舶管理
  • 专注于规划、控制、监测和报警功能,并通过独特的图标来识别各种功能
  • 采用双重用户界面配色方案,以便增强可用性和安全性
  • 界面的视觉模拟功能有助于简化任务特定的操作
  • 触摸屏监视器采用触控友好菜单,易于使用
  • 管路、阀门、液泵和储罐采用动态着色,确保产品流程一目了然
  • 识别并诊断系统中的异常状况
  • 提供可定制的警报筛选功能,以便管理船载系统的各种警报
  • 采用稳健设计,安装灵活,且支持以太网通信网络,可实现快速故障恢复。
  • 这是一个值得您信赖的不断发展的软件平台,其强大功能已经过全球范围内数千艘远洋船舶的实践检验,可提供令您安枕无忧的全球支持。
  • 支持从 1 个工作站起步,逐步扩展至多个工作站
  • 提供分别适用于日间和夜间的视觉配色方案(暗色和亮色主题)

文档与图纸