无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC757CSW12WHMI

RXi - Web Panel ,12 英寸屏

产品描述

RXi - Web Panel 模块化显示器产品组合,完美的适用于 Web 托管的 HMI 应用程序,可最大限度地提高灵活性、性能和耐用性。

订货号
IC757CSW12WHMI
触摸屏
投射电容式触摸屏 (PCT/PCAP),多点触控(10 点)
状态指示灯
三色 LED
操作系统
Linux 内核 4.1.15:Yocto
认证
UL,CE,FCC,RoHS,ATEX,IECEx
海事认证
ABS,BV,DNV GL,LR
美国/加拿大危险场所 UL 认证
Class 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1

特点

  • 双核 1.0 GHz iMX6 Freescale 处理器,2GB DDR3 RAM 和 4GB 闪存
  • 标准 Linux Yocto 操作系统,QT Webkit,Chromium 和 Firefox Web 浏览器
  • 模块化产品组合,屏幕范围从 7 英寸至 24 英寸,宽屏格式,7 英寸至 15 英寸型号还有可用于室外阳光下可读 (SLR) 屏选项
  • 有效工作温度高达 65 摄氏度,低至 -20 摄氏度,可在室内或室外工作
  • IP66 级屏幕,可防灰尘、水汽,甚至直喷水流

文档与图纸