无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC757COW07WHMI

RXi - Web 面板,带 7 英寸阳光下可视屏

产品描述

RXi - Web 面板模块化显示器产品组合,适用于 Web 运行 HMI 应用程序,可最大限度地提高灵活性、性能和耐用性。

订货号
IC757COW07WHMI
触摸屏
投射电容式触控 (PCT/PCAP),多点触控(10 点)
状态指示灯
三色 LED
操作系统
Linux 内核 4.1.15:Yocto
认证
UL,CE,FCC,RoHS,ATEX,IECEx
海事认证
ABS,BV,DNV GL,LR
美国/加拿大危险场所 UL 认证
1 类 2 分类,2 类 2 分类,3 类 1 分类

特点

  • 双核 1.0 GHz iMX6 Freescale 处理器,2GB DDR3 RAM 和 4GB 闪存
  • 标准 Linux Yocto 操作系统,QT Webkit,Chromium 和 Firefox Web 浏览器
  • 模块化产品组合,屏幕范围为 7 英寸至 24 英寸,宽屏格式,7 英寸至 15 英寸型号还可用于室外阳光下可视 (SLR) 屏幕
  • 有效工作温度高达 65 摄氏度,低至 -20 摄氏度,可在室内或室外工作
  • IP66 级屏幕,可防灰尘、水汽,甚至直喷水流

文档与图纸