无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC694MDL230

PACSystems™ RX3i AC 电压输入模块,120V,8 点

产品描述

RX3i IO 设计用于关键任务离散和过程应用。基于机架的 IO 提供了高级诊断功能和出色的灵活性,并支持一系列标准和高级 IO。

零件号
IC694MDL230
输入点数、类型和速度
8 点,正逻辑;隔离;30mS(开)/45mS(关)
供电电压和开/关电压
120VAC;范围 100~132VAC;开启时 > 74
电流消耗
60mA @ 5VDC
认证与标准(普通场所)
UL 508,等效于 CSA C22.2 No 142M1987 标准
认证与标准(危险场所)
I 类,2 区,A、B、C、D 组
安装格式
在面板/DIN 导轨上

特点

  • 获得独特的高速技术,可提高吞吐量
  • 支持热插拔
  • 支持各种电压范围、类型、电流容量、隔离和响应时间,可满足您的应用需求。

文档与图纸