无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-EP-1214

RSTi-EP 数字量输入;4 点, 正逻辑, 24VDC,2、3 或 4 线

产品描述

RSTi-EP 远程 I/O 系统是工业互联网应用的理想选择。它具有扩展的操作温度范围,增强型诊断功能和即插即用的连接以及较高的通道密度。

订货号
EP-1214
输入点数、类型和速度
4 点,正逻辑;0.3ms,可组态
电源电压和 On/Off 电压
24VDC;范围:20.4~28.8VDC;接通>11VDC;断开<5.0VDC
电流消耗(Isys 和 Iin)
8mA;18mA
普通场所的认证和标准
UL 508,CSA C22.2 No. 0-M91
危险场所的认证和标准
Class 1 Division 2,Gr. A、B、C、D、ISA 12.12.01:2007 CSA C22.2 No.213-M1987(2008 年重申)

特点

  • 支持 PROFINET RT、PROFIBUS、Modbus TCP 和 EtherCAT
  • 扩展的操作温度范围,增强型诊断功能
  • 高速系统总线在20 毫秒内读取最多 256 个 DI/DO
  • DIN 导轨安装
  • 即插即用的安装

文档与图纸