无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC760CSW12CDA

PACSystems™ RXi HMI,带 12" 宽屏(4GB RAM,128GB SSD)

产品描述

12" RXi HMI 艾默生边框,宽屏

部件号
IC760CSW12CDA
触摸屏
投射电容式触控 (PCT/PCAP),多点触控(10 点)
状态指示灯
三色 LED
操作系统
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
认证
UL,CE,FCC,RoHS,ATEX,IECEx
船用
ABS,BV,DNV GL,LR
美国/加拿大危险场所 UL 认证
1 类 2 分类,2 类 2 分类,3 类 1 分类
RAM
4GB
SSD
128GB

特点

  • 以新一代可视化 Movicon WebHMI 为核心的 RXi HMI,开箱即用
  • 配备 IIOT 功能,采用 OPC UA 和 MQTT 协议,强大的工具和图形包,附带分析工具
  • 12" 至 24" 自由选择,宽屏格式(12" 和 15" 型号还提供 SLR 阳光屏)
  • 有效工作温度高达 65 摄氏度,低至 -20 摄氏度,可在室内或室外工作
  • IP66 级屏幕,可防灰尘、水汽,甚至直喷水流

文档与图纸