无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC758COMBSPC128

RXi - Panel PC 计算模块,适用于 12 英寸至 24 英寸屏(8GB RAM,128GB SSD)

产品描述

RXi - Panel PC 模块化显示器产品组合,具有多种可分离屏幕和计算单元选项,最大限度地提高灵活性、性能和耐用性

订货号
IC758COMBSPC128
处理器
双核 1.0 GHz 处理器
内存
4GB DDR3L
外部内存
32GB SSD
以太网
2 个 1 千兆以太网通道 - RJ-45 标准
认证
UL,CE,FCC,RoHS,ATEX,IECEx
海事认证
ABS,BV,DNV GL,LR
美国/加拿大危险场所 UL 认证
Class 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1

特点

  • RXi - Panel PC 带双核 1.0 GHz 处理器或四核 1.2GHz 处理器,带 4GB 或 8GB 的可用 DDR3 RAM
  • Window 10 IOTE Enterprise LTSB 操作系统标准安装
  • 模块化产品组合,屏幕范围从 7 英寸至 24 英寸,宽屏格式,7 英寸至 15 英寸型号还有可用于室外阳光下可读 (SLR) 屏选项
  • 有效工作温度高达 65 摄氏度,低至 -20 摄氏度,可在室内或室外工作
  • IP66 级屏幕,可防灰尘、水汽,甚至直喷水流

文档与图纸