无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Well Optimization Manager

油/气井优化管理程序

产品描述

一款设计用于最大限度地增加化油/气井产量的高级用户程序。 旨在用于 ROC800 系列或 FloBoss 107,该程序支持多个行业标准人工举升技术,包括间歇控制、柱塞提升(常规和连续)、气举(液体或气体生产)、柱塞辅助气举(PAGL)、气体辅助柱塞提升(GAPL)。

文档与图纸

特点

  • 程序用户界面被分为五个单独的显示
  • 单位——提供单位灵活性和国际化
  • 配置——为用户程序的各个方面提供全面配置
  • 核心操作——提供有关基本油/气井目标的信息
  • 气举操作 ——气举功能的操作和结果数据
  • 循环操作——柱塞提升/间歇功能的操作和结果
  • 提供优化和操作
  • 包括 Coleman Turner 关键流量计算
  • 包括 Foss 和 Gaul 柱塞提升系数计算
  • 柱塞触发器自调节
  • 实时值警报
  • 需求预计期和累计控制