无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-ControlWave XFC

ControlWave® XFC

产品描述

ControlWave XFC 是一款经济高效且极具竞争力的解决方案,当紧凑型防爆套件中需要气体流量计算机时该解决方案可满足要求。 ControlWave XFC 可测量最多两个计量回路的差压、静态压力和温度,并为容积和能量计算流量。 XFC 经过预编程可符合 API 21.1 对于双计量回路计量站的要求。

文档与图纸

特点

  • 紧凑的防爆套件可快速安装和启动
  • 一体化表压或 DP/P 智能传感器组件,具有出色的精度规格,组件独立可在现场拆卸/更换
  • 精密的 RTD 接口可执行非常精确的过程温度测量
  • 极低的功耗可最大限度降低太阳能/电池电源系统的成本
  • 可以随时与用于防爆设备的艾默生 Bristol 2808 和 3808 MVT 低功率变送器集成