无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-ControlWave PAC

ControlWave® PAC - 过程自动化控制器

产品描述

ControlWave 过程自动化控制器是一款高性能混合型 PLC/RTU,可满足工业控制领域的严苛要求。 它非常灵活并能够满足本地、扩展、远程和分布式 I/O 需求的要求。 此控制器是水/废水、石油和天然气以及工业控制应用的理想选择。

文档与图纸

特点

  • 高性能处理器性能强劲
  • 最多三个 10/100 MB 以太网端口
  • 最多四个串行通讯端口
  • 4 槽和 8 槽 I/O 底座装置
  • 可热插拔的 I/O
  • 安全钥匙锁
  • 模拟输出可以在 CPU 看门狗上保留最后一个值/预设值
  • 离散输出可以在 CPU 看门狗上保留最后一个值或零值
  • 宽泛的温度范围(-40 到 +70°C)
  • I 类 2 分类危险场所认证和 CE 认证
  • 编程、配置和通讯采用开放的行业标准
  • 离散输出可以在 CPU 看门狗上保留最后一个值或零值