无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-R2X2N1N1A1T0A

RXi2 - XP 工业电脑:英特尔赛扬 G3900E 2.4GHz,8GB,128GB SSD,2 插槽,Windows 10 IoT,0C 至 +60C

产品描述

RXi2-XP IPC 紧凑,提供中高端性能的计算能力,可直接在机器上运行 HMI、历史和分析应用程序, 以改进实时操作控制,并更好地集成到工厂级系统。

订货号
R2X2N1N1A1T0A
IPC 系列
RXi2-XP Intel 第 6 代 Core
CPU
英特尔赛扬 G3900E 2.4GHz
CPU 功耗
35W
CPU 核数
2
内存
8GB
存储
128GB SSD
以太网
5 个 10/100/1000BASE-T 接口(1 个远程管理 AMT,可选 SFP)
USB
4 个 USB 3.0 接口,2 个 USB 2.0 内部接口
串行接口
2 个 RS232 接口
扩展槽
2 个插槽
预安装操作系统
Windows 10 IoT
工作温度
0C 至 +60C

特点

  • 第 6 代英特尔酷睿 i3、i5、i7 和至强 CPU
  • 无需风扇,可在恶劣、广泛的温度环境下运行
  • 5 个千兆以太网端口(4 个支持时间同步 IEEE1588 和 802.1AS,1 个支持 AMT 远程管理),可选光纤接口
  • 0、1、2 或 4 个 PCIe 扩展槽
  • 获得专利的 CPU 被动冷却技术,可在 -40C 至 70C 下运行,而不会导致 CPU 性能下降
  • Cfast 和可热插拔外置可拆卸 2.5 英寸 SATA 驱动器,支持 RAID

文档与图纸