无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-VE3008

DeltaV™ M 系列 MQ 控制器

产品描述

MQ 控制器提供现场设备和控制网络上的其他节点间的通讯和控制。 这种控制器具有 MD Plus 控制器的所有特性和功能以及相同的内存量,并能够与早期 DeltaV™ 系统的任何组态配合使用。 MQ 控制器可提高生产率且易于使用。

电源要求
系统电源通过 2 倍宽电源/控制器底板供电
熔断保护
3.0 A,不可更换保险丝
功耗
典型值为 5.0 W ,最大值为 7.0 W
安装方式
电源/控制器底板的右槽
用户内存
48 MB
主要控制网络
8 管脚的 RJ-45 连接器
冗余控制网络
8 管脚的 RJ-45 连接器

特点

  • 提高生产率:可自寻址、自定位、自动 I/O 检测
  • 易于使用:全面控制、数据保护、冷重起动
  • 灵活满足您的需求:数据通路、为明天做好准备、安装方式

文档与图纸