无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-M-series Traditional IO

DeltaV™ M 系列传统 I/O

产品描述

DeltaV™ 传统 I/O 为模块化子系统,可现场安装到设备附近,确保安装灵活性。 传统的 I/O 设有功能键和现场接线保护键,以确保始终将正确的 I/O 卡插入相应的接线板。 DeltaV 传统 I/O 的模块化、保护键和即插即用功能使其成为您用于过程控制系统的明智之选。

工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)。
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz

文档与图纸

特点

  • 降低资本设备成本
  • 减少安装时间和成本
  • 提高生产效率
  • 提高过程可用性