无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-M-series Fieldbus H1 Carrier

DeltaV™ M 系列现场总线 H1 载波

产品描述

M 系列现场总线 H1 载波将您现场安装的离散 I/O 连接到您的现场总线段上,显著降低了典型现场总线结构的接线和相关成本。 载波经编程用于接收 DeltaV™ 典型 I/O 离散信号,并通过现场总线段将信号发送至控制器。 将 DeltaV M 系列现场总线 H1 载波用作远程 I/O,每一段可增加 16 个信号,因此极大地降低了成本。

工作温度
-25 至 70 °C (-13 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
大气污染物
ISA-S71.04-1985 大气污染物 G3 级保形涂层
抗冲击
10 g ½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 到 16 Hz;0.5 g 从 16 到 150 Hz

文档与图纸

特点

  • 在相同段上组合传统设备和现场总线设备
  • 在现场总线段上使用 DeltaV™ 典型 I/O 卡
  • 降低布线成本