无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-CTO CHARM Field Enclosures

DeltaV™ CTO CHARM 现场外壳

产品描述

DeltaV™ 定制化(CTO) CHARM 现场外壳可提供现成的解决方案,加速项目实施,降低安装成本。 现场外壳经过工厂测试,可在现场直接安装。 电子编组省去了传统的 I/O 设计任务,允许进行现场接线,最终完成控制策略。

材料
粉末涂层金属板 –1.5mm. 彩色 RAL7035
尺寸
96 IO - 915mm (W) x 1220mm (H) x 475mm (D)
48 IO/ D96 - 915mm (W) x 1070mm (H) x 325mm (D)
进入方式
单门、左手铰链
保护类型
IP 66 – NEMA4
电缆入口
底部,未钻孔
重量
~165 kg (may vary as per hardware added by option selection)
电源要求
为现场外壳提供外部供电,主电源和二次电源 24VDC。 包括电源端子和断路器的全冗余(主电源和二次电源)24VDC 分布。
控制网络
Configured with one of the following control network systems:
Redundant Single Mode FO with Media Converter
Redundant Multi-Mode FO with Media Converter
Redundant Copper (RJ45)
IO Count / Type
Up to 96 IO
DCS - CIOC with Non IS, IS IO CHARMs

Distributed CHARMs:
CIOC with Non IS, IS CHARMs, DCS external 12 CHARM IO Junction Box
Name Plate
Outside Door: Laser engraved plastic
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz

文档与图纸

特点

  • 提供 CHARMs 技术启用的电子编组
  • 减少系统占用
  • 省去 I/O 主电缆
  • 包装完全文档化
  • 显著减少机柜设计工程