无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-CTO Cabinets

DeltaV CTO DCS 机柜

产品描述

DeltaV CTO DCS 机柜为 DeltaV DCS CHARM I/O、S、M 系列 DCS 系统硬件提供了预设计的现成解决方案,组装在符合行业标准的机柜中,可随时在现场安装并连接现场 I/O。DeltaV CTO DCS 机柜设计符合通用场所 CSA 标志(可选)和 CE 个人安全要求,便于执行现场安装和检查。这些机柜可无缝集成到 DeltaV 项目的整体硬件解决方案中。

尺寸
CHARM 和控制器机柜:
800mm(宽)x 2000mm(高)+100mm 底座)x 600mm(深)
800mm(宽)x 2000mm(高)(+100mm 底座)x 800mm(深)

传统 IO 机柜:
800mm(宽)x 2000mm(高)(+100mm 底座)x 800mm(深)
1200mm(宽)x 2000mm(高)(+100mm 底座)x 800mm(深)

网络/服务器机柜:
800mm(宽)x 2000mm(高)(+100mm 底座)x 800mm(深)
800mm(宽)x 2000mm(高)(+100mm 底座)x 1000mm(深)
800mm(宽)x 2000mm(高)(+100mm 底座)x 1200mm(深)
进入方式
前端进入 — 单门、右侧铰链、按钮和锁芯
前端和后端进入 — 前后单门、右侧铰链、按钮和锁芯
前端和后端进入 – 前后双门、按钮和锁芯
防护类型
IP54、NEMA/12 型
IP20、NEMA/1 型,带通气门
重量
仅前端机柜 ~ 200kg
前端和后端机柜 ~ 300kg
网络/服务器机柜 ~ 150kg(空机柜)
(根据选件选择添加的硬件,可能会有所不同)
材料
机柜框架:钢板,1.5mm,浸涂底漆
门:钢板,2mm,浸涂底漆,外部粉末涂层,纹理涂漆
系统机柜颜色:RAL 7035,底座 RAL 9005
网络/服务器机柜颜色:RAL 7035/RAL 9005,底座 RAL 9005
门风扇
持续运行或由恒温器控制
电缆引入口
底部
电源要求
通过主断路开关实现冗余分布:
100-120VAC 50/60Hz
220-240VAC 50/60Hz
24VDC

配有以下内部电源系统之一:
2 x 20A 且完全冗余(主要和备用)24VDC 分布
2 x 40A 且完全冗余(主要和备用)24VDC 分布
控制网络
冗余铜 (RJ45)
带有 FO IOP 的多模 FO(仅适用于欧盟)
IO 数量/类型
DeltaV DCS CHARM 机柜:
最多 504 个 IO 交流电供电 CIOC
DCS — 带有非 IS、IS IO CHARM 的 CIOC

控制器机柜:
最多 288 个 CHARM IO
DCS — 带有非 IS、IS IO CHARM 的 CIOC
M/S 系列 DeltaV 传统 IO 硬件

服务器/网络机柜:
网络机柜
服务器/网络机柜
铭牌
带铭牌芯件的铭牌支架
环境规格
室内安装
设备室 — 由 HVAC 控制,建议温度 +25°C (+77°F)
IT 机房 — 建议温度 +20°C (+68°F)
相对湿度
5-95%(无冷凝)
全球认证
欧洲:CE
北美:通用场所(CSA 标志)- 可选
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz

文档与图纸

特点

  • 通过 CHARM 技术或 CHARM 系统的控制器机柜实现电子布线
  • 快速交付
  • 减小系统占用空间
  • 显著减少机柜设计工作
  • 包装具有完整记录