无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-SE5009

DeltaV™ S 系列 DC 至 DC 电源

产品描述

DeltaV™ S 系列 DC/DC 电源将连接到您的大功率 24 VDC 电源,为包括控制器和相关 I/O 卡在内的系统电子设备供电。 DeltaV 系统电源为您提供最高效和最可靠的电源解决方案。 它能为您的 DeltaV 系统提供所需的全部电源。

输入
6.1A 时 24 VDC ±20%
浪涌(软启动)
超出 24 VDC 输入范围时,产生持续 5 ms 的 20 A 最大峰值浪涌(包括 12 VDC 输出)
-40 至 60°C 时的输出额定功率
8.0 A 时 +12 VDC(24 VDC 输入),2.0 A 时 +5 VDC(+5 VDC 的组合输出总共为 10 W)
60 至 70°C 时的输出额定功率
6.0 A 时 +12 VDC(24 VDC 输入),2.0 A 时 +5 VDC(+5 VDC 的组合输出总共为 10 W)
输入保护
不可更换的内部保险丝
过电压保护
110% 至 120% 的保护输出
保持时间
输出:全负载时保持在 5% 的标称值内,以及持续 5 ms 的最小输入电压(不包括 12 VDC 输入的 12 VDC 电流)
工作温度
无降额:-40 至 60 °C(-40 至 140°F),有降额:60 至 70 °C(140 至 158°F)
存储温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g ½-正弦波持续 11 ms
振动
1mm 峰间值(从 2 到 13.2 Hz),0.7g(从 13.2 到 150 Hz)

文档与图纸

特点

  • DC/DC 系统电源是即插即用的组件
  • 通过模块化架构和电源的负载分配功能,您可以为系统添加更多电源或提供电源冗余。
  • 始终为 I/O 子系统和控制器提供一致且准确的 12 或 5 VDC 电源,从而维持 I/O 的准确性
  • 电源能提供电源故障的即时通知;系统和现场电源完全隔离
  • 系统电源为 12 VDC I/O 接口电源总线提供更多电流,消除了安装注入式电源的需求