无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-SE4100

DeltaV™ S 系列以太网 I/O 卡

产品描述

以太网 I/O 卡 (EIOC) 为 DeltaV™ 系统中的智能现场设备 (IFDs) 获取数据提供了一个平台。EIOC 通过分配给 EIOC 并在 EIOC 中执行的控制模块对设备网中的设备进行监控。 PLC、电机控制中心、驱动器、开关设备及其他以太网设备均可不受控制器的影响,直接由 EIOC 来控制。

每个系统的 EIOC 数量
60
输入功率
+24 VDC ±对于单纯形法,最高为 325 mA 时为 10%;对于冗余,最高为 575 mA
散热(冗余)
对于单纯形法,最高为 7 瓦;对于冗余,最高为 13 瓦
熔断保护
不可更换的内部保险丝
安装方式
双通用载波上的一个或两个槽
控制模块限值
2000
最大发送数据量
4000/秒
最大接收数据量
500/秒
I/O 网络节点最高数量
300
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值(从 5 至 13.2 Hz);0.7g(从 13.2 至 150 Hz)

文档与图纸

特点

  • 直接与外部以太网 I/O 网络通讯的强大解决方案
  • 使用 Modbus TCP、以太网/IP 或 IEC61850 MMS 协议便捷地连接至设备
  • 可靠的 S 系列包装
  • 便于增加冗余的模块
  • 与任何 M 与 S 系列控制器进行通讯