无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-SE4026

DeltaV™ S 系列虚拟 I/O 模块 2

产品描述

当与 MYNAH 技术的 MiMiC 模拟软件配合使用时,DeltaV™ S 系列虚拟 I/O 模块 2(VIM2)为过程模拟提供了 DeltaV S 系列 I/O 卡和数字总线现场设备的非侵入式模拟。 可用这一强大的仿真接口对 DeltaV 控制策略和系统配置进行完整测试。 VIM2 还提供了一个接口连接以太网 I/O 及使用 Modbus TCP 或以太网/IP 协议驱动程序等的设备。

电源要求
系统电源通过 2 倍宽电源/控制器载波供电
最大电流
在 5 VDC 时为 1.4 A
熔断保护(内部)
3.0 A,不可更换保险丝
功率耗散
典型值为 5.0 W ,最大值为 7.0 W
用户内存
48 MB
安装方式
电源/控制器载波的右槽
尺寸
4.1 cm w x 19.9 cm h x 14.0 cm d
工作温度
0-60°C(32-140°F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz

特点

  • 提供所有 DeltaV™ S 系列 I/O 模块的完全非侵入式模拟
  • 提供所有 DeltaV™ 数字总线及 FF 现场总线功能块的模拟
  • 为每个控制器上至多64个DeltaV™ I/O 模块提供全模拟
  • 对四个 DeltaV™ 串口卡进行仿真,支持多达 128 个串口卡数据集,其信息来自多达 128个单纯形法的网络设备,及多达 256 个对偶单纯形法装置及冗余装置中的 16 个设备
  • 用户配置 IP 地址使 VIM2 能够在大部分工厂环境下使用,无论其采用何种联网方案
  • VIM2 使用便捷,很好地集成至 DeltaV™ 系统
  • VIMNet 探测器应用提供即插即用能力,使 VIM2 的设置简单直观
  • VIM2 的高级设计将为您提供多年的不间断使用

文档与图纸