无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-SE4019P0

DeltaV™ S 系列 4 端口 FF 现场总线 I/O

产品描述

FF 现场总线 I/O 为模块化子系统,该系统可与现场设备进行数字通讯,提高您的输入/输出能力,方便您访问关于过程(而不是传统 I/O 子系统)的更多信息。 该现场总线 I/O 极大地改善了影响您控制策略的设备诊断,且可对操作员发送设备故障警报。 若您希望获得一个安全高效的经济型、分布式流程控制系统,使用DeltaV™ FF 现场总线 I/O。

段数(端口数)
4
现场设备数量
每个端口 16(视设备的功耗及 IS 要求而定)
Ff 功能块数量
每个卡 128
隔离
每个通道都与系统进行隔离且相互隔离,工厂测试值为 1500 VDC
标称信号范围(量程)
现场总线 IEC 61158-2
每张卡的本地总线电流(标称 12 VDC)
一般为200 mA,最高为300 mA
现场总线电源(系列 2 卡)
9 至 32 VDC, 12 mA 每个通道
标准
IEC 61158 数据链路层
大气污染物
ISA-S71.04-1985 大气污染物 G3 级保形涂层
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值(从 5 至 13.2 Hz);0.7g(从 13.2 至 150 Hz)

文档与图纸

特点

  • 提高 I/O 能力,同时降低布线成本
  • 由于采用 4 端口,从而减少了占用空间
  • 最大程度地提高了智能设备的能力
  • 冗余的 H1 卡提高了可用性
  • 提供同步控制