无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-SE4017P0

带集成电源的 DeltaV™ S 系列 H1 I/O 卡

产品描述

带集成电源的 FF 现场总线 S 系列 H1 I/O 卡支持两个 Ff H1 段,每段最多支持 16 个 Ff 设备。 每段都有一个独立的调度器运行,调度器控制着该段上配置的各个功能块的运行顺序。 DeltaV 控制模块提供了一个功能块结构,其确定了该段上功能块的运行顺序,从而能够便捷地排列每个回路的次序,以实现回路的有效运行。

段数(端口数)
2
现场设备数量
每个端口 16(视设备的功耗而定)
Ff 功能块数量
每个卡 96 (现场总线 64,标准 DeltaV 32)
每段提供的电压
28-30 VDC (短路保护)
每段提供的电流
400 mA (短路保护)
隔离
每个端口都与系统进行隔离且相互隔离,工厂测试值为 1500 VDC。
标称信号范围(量程)
FF 现场总线 IEC 61158-2
每张卡的本地总线电流(标称 12 VDC)
一般为200 mA,最高为300 mA
散热
7.2 W
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值(从 5 至 13.2 Hz);0.7g(从 13.2 至 150 Hz)

文档与图纸

特点

  • 提高 I/O 能力,同时降低布线成本
  • 充分利用 FF 现场总线 I/O 设备增设的诊断功能,提高质量和功率
  • 冗余的 H1 卡提高了可用性
  • 允许 DeltaV™ 功能块在 DeltaV FF 现场总线 H1 卡中运行,提供协同控制