无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-SE4006P2

DeltaV™ S 系列串行接口

产品描述

S 系列串行接口可连接 DeltaV™ 系统和支持串行协议的设备,例如 Modbus 或 Allen Bradley 的数据总线 Plus。 为 S 系列串行接口提供预加载的 Modbus 软体驱动器。 也可安装 DeltaV 串行接口作为冗余对,供需要最高可靠性的关键应用使用。

串行接口数量
2
每个串行接口卡的数据集数
32 (16 每个端口)
端口类型
RS232、RS422/485 半双工、RS 422/485 全双工
隔离
每个接口都与系统隔离,且相互隔离。 这些接口应为外部接地
波特率
300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
奇偶校验
偶、奇、无
数据位
7 或 8
停止位
1 或 2
重试次数
0 - 255
信息超时
100-25,500 毫秒(以 100 毫秒 递增)
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1mm 峰间值(从 2 至 13.2 Hz),0.7g(从 13.2 至 150 Hz)

文档与图纸

特点

  • 提供无缝信息接口
  • 即插即用安装,节约资金
  • 延长现有设备的寿命
  • 接口自动检测是否存在冗余接线板,系统对接口进行自动感知,将其作为冗余对
  • 若一个主串行接口卡失效,无需用户干预,系统自动转换至备用卡。