无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-SE4001S5T2B4

DeltaV™ S 系列事件顺序卡

产品描述

发生过程故障时,在过程域内,事件发生速度非常快。 为了准确地确定故障的起因,对事件进行准确记录和排序是不可或缺的。 DeltaV™ 事件顺序提供了一种记录与过程故障相关的事件的方法,利用高精度时间戳来确定事件发生的确切顺序。

通道数
16。 针对 DI 或 SOE 操作配置每个通道
时间戳精度
一张卡 0.25 毫秒;一个控制器 1 毫秒。 使用 4 毫秒内部抖动消除滤波器后,精度参照系统时钟时间。
扫描速率
0.25 毫秒(16个通道)
隔离
每个通道都与系统进行光隔离,工厂测试值为 1500 VDC。
开通的检测水平
> 2 mA
关闭的检测水平
< 0.25 mA
输入阻抗
5K ohm (大约)
每张卡的本地总线电流(标称 12 VDC)
一般为50 mA,最高为75 mA
每张卡的现场电路功率
在 24 VDC 时为 75 mA (+ 10%)
现场电路电压
24 VDC
工作温度
-40 至 60°C(-40 至 140°F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1mm 峰间值(从 2 至 13.2 Hz),0.7g(从 13.2 至 150 Hz)

文档与图纸

特点

  • 获取与来源密切相关的过程故障事件,以便准确进行记录
  • 提高时间戳的分辨率,以确定更精确的事件顺序
  • 轻松地将数据与桌面应用程序进行集成,以实现详细的分析和报告