无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-SE3051C0

DeltaV™ S 系列水平载波

产品描述

DeltaV™ S 系列水平载波提高了可靠 DeltaV 硬件的稳健性及易用性。 通过使用综合现场配电,提高 I/O 总线供电能力,组装速度更快,配电更加便捷,连接更少。 模块设计让您仅能够采购您所需的物品,通过增设电源/控制器,将来就能够轻松实现在线扩展,I/O 载波为模块化设计。

底板电流
15 Amps
电源端子插头
12 Amps
电源总线插头(装有保险丝)
5 Amps
主/次总线配电 24 VDC
每条总线 12 Amps (每个电源板最高 3 A)
IO 载波能力
8 个 I/O 模块
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值(从 5 至 13.2 Hz);0.7g(从 13.2 至 150 Hz)

文档与图纸

特点

  • 模块化设计可实现灵活的安装
  • 可以根据需要在线添加8-wide其他传送器
  • 控制器和 I/O 接口配电集成至载波中,以减少和简化供电及接地
  • 所有组件无需使用专用工具即可卡入到位