无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-SE3021C6R1

用于 PROVOX™ I/O 的 DeltaV™ S 系列控制器接口

产品描述

用于 PROVOX™ I/O 的 DeltaV™ S 系列控制器接口可与控制式 I/O 及分布式(MUX)I/O 共同使用,其可使用串联缓冲卡连接。 PROVOX I/O 接口使用 SQ 或 SX 控制器与一个安装在 PROVOX I/O 载体上的 DeltaV 电源。 通过这一解决方案,PROVOX I/O 支持集成至标准 DeltaV 工程与诊断中,包括 DeltaV 探测器与控制工作室。

电源要求
12.0 VDC ,最大电流 350 mA
熔断保护
3.0 A,不可更换保险丝
功耗
典型值 3.6 W,最大值 4.2 W
高度
19.7 cm
深度
13.8 cm
宽度
4.2 cm
安装方式
载体的指定槽
工作温度
0 至 60 °C (32 至 140 °F)
存储温度
-40 至 85 ° C (-40 至 185°F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1mm 峰间值(从 5 Hz 到 13.2 Hz),0.7g(从 13.2 Hz 到 150 Hz)

文档与图纸

特点

  • 为 PROVOX™ IFC、UOC、SR90 以及 SRx 控制器提供简便的升级
  • 最大化 PROVOX™ I/O 的投资
  • 确保您可大幅降低布线成本,缩短周转时间,因为您不必对现场设备的新 I/O 重新布线
  • 两个 DeltaV™ 控制器及电源可安装在载体上,以实现控制器的完全冗余
  • 用于 PROVOX™ I/O 载体的 DeltaV™ 控制器为控制式 I/O 文件及分布式 I/O 文件提供冗余连接。
  • 允许通过控制式 I/O 使用柔性冗余协议,包括 1:1 与 1:N 卡冗余