无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-SE3008

DeltaV™ S 系列 SQ 控制器

产品描述

DeltaV™ S 系列控制器提供通信和控制功能,并可用于将现场设备集成至控制网络上的其他节点。 SX、SQ 和 SD Plus 控制器能够帮助根据过程要求对控制器扩容。 它们还提供了新的易用性功能,无需安装螺丝并可加速机柜组装。

DST 限制
750
SCADA 标签
3200
最大发送数据量
2000/秒
最大接收数据量
250/秒
最大主动提供客户端节点
64
模块执行速度
100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、30s、60s
用户内存
48 MB
熔断保护(内部)
3.0 A 不可更换保险丝
功率耗散
典型值为 5.0 W ,最大值为 7.0 W
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1mm 峰间值(从 2 至 13.2 Hz),0.7g(从 13.2 至 150 Hz)

特点

  • 满足您对 DeltaV™ 系统的所有功能期望:自寻址、自动 I/O 检测
  • 支持 1:1 冗余以提高可用性
  • S 系列硬件经过重新设计,可达到项目执行速度
  • 控制器易于配置
  • 新设计改善了安装和稳健性,同时仍使用已经过现场验证的相同处理器和操作系统
  • S 系列控制器具有高度可分配的 I/O 功能,并配备基于 CHARM 的电子集线功能

文档与图纸