无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-DeltaV S-series Traditional IO

DeltaV™ S 系列传统 I/O

产品描述

S 系列传统 I/O 接口利用 M 系列 I/O 接口同一经验证的功能,提供更加出色的安装简易性。 该模块化 I/O 子系统可为安装过程带来灵活性,专为现场安装的极端环境条件而设计。 S 系列传统 I/O 针对快速安装配备了一个端接类型保留系统。 I/O 接口可安装在任一可能的 64 个插槽中。

工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g ½-正弦波持续 11 ms
振动
1mm 峰间值,从 2 至 13.2 Hz,0.7g 从 13.2 至 150 Hz

文档与图纸

特点

  • 每个控制器支持多达八个 I/O 载体,形成一根牢固无源总线,最多可支持 64 个 I/O 接口
  • 专为快速组装和防错维护而设计
  • I/O 载体可为 I/O 接口提供集成总线现场配电
  • 自动检测新载体和接口,并允许其自动遥感至配置数据库中
  • 所有 S 系列传统 I/O 组件均插入 I/O 接口载体,由控制器自动遥感