无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-M-series Virtual IO Module 2

DeltaV™ M 系列虚拟 I/O 模块 2

产品描述

当与 MYNAH 技术的 MiMiC 模拟软件配合使用时,DeltaV™ M 系列虚拟 I/O 模块 2(VIM2)为过程模拟提供了 DeltaV M 系列 I/O 卡和数字总线现场设备的非侵入式模拟。 可用这一强大的仿真接口对 DeltaV 控制策略和系统配置进行完整测试。 虚拟 I/O 模块 2 提供强大的集成解决方案和灵活的联网功能,且使用便捷。

电源要求
系统电源供电,通过 4 倍宽垂直(仅用于单一设置)或 2 倍宽水平电源/控制器载波
最大电流
在 5 VDC 时为 1.4 A
熔断保护
3.0 A,不可更换保险丝
功率耗散
典型值为 5.0 W ,最大值为 7.0 W
用户内存
48 MB
安装方式
电源/控制器载波或垂直载波的右槽
尺寸
4.1 cm w x 15.9 cm h x 10.7 cm d
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 到 16 Hz;0.5 g 从 16 到 150 Hz

特点

  • 非侵入式 DeltaV™ I/O 模拟
  • 强大的集成解决方案
  • 易于使用
  • 模块化灵活包装

文档与图纸