无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-M-series Sequence of Events Card

DeltaV™ M 系列事件顺序卡

产品描述

DeltaV™ 事件顺序卡利用高精度时间戳来提供一种记录与复杂过程相关的事件的方法,以确定事件发生的确切顺序。 事件顺序卡获取与来源密切相关、过程混乱的事件,以便快速记录,并提高时间戳的分辨率,以确定更精确的事件顺序。

通道数
16。 针对 DI 或 SOE 操作配置每个通道
时间戳精度
一张卡 0.25 毫秒;一个控制器 1 毫秒。 使用 4 毫秒内部抖动消除滤波器后,精度参照系统时钟时间
扫描速率
0.25 毫秒(16个通道)
隔离
每个通道都与系统进行光隔离,工厂测试值为 1500 VDC
输入阻抗
5K ohm (大约)
本地总线电流(标称 12 VDC)
一般为50 mA,最高为75 mA
每张卡的现场电路功率
在 24 VDC 时为 75 mA (+ 10%)
现场电路电压
24 VDC
接线板
32个螺丝的接线板或40管脚的集中接线板
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz

文档与图纸

特点

  • 获取与来源密切相关、过程混乱的事件,以便快速记录
  • 提高时间戳的分辨率,以确定更精确的事件顺序
  • 轻松地将数据与桌面应用程序进行集成,以实现详细的分析和报告