无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-M-series Profibus DP Interface Card

DeltaV™ M 系列 Profibus DP 系列 2 Plus 接口卡

产品描述

DeltaV™ M 系列 Profibus DP 接口卡经过现场检验,可用于单独的执行器和传感器。 成熟的传输技术数据生产率高、安装简便、诊断能力良好、无误差,使 DeltaV Profibus DP 成为用于复杂设备的优秀接口解决方案。 易于安装,使用简单可靠。

存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 到 16 Hz;0.5 g 从 16 到 150 Hz

文档与图纸

特点

  • 针对应用自由选择适当的总线
  • 支持标准设备级总线
  • 降低布线成本
  • 采用本地控制器级接口
  • 混合搭配总线技术可满足不同应用需求
  • 冗余 Proficbus DP 主站