采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
DI 集中连接解决方案(两块接线板)专门提高系统机柜接线速度。 DI 集中连接解决方案利用 2 根带状线缆(带有 20 管脚的连接器)连接至现有 M 系列DI、32通道、24 VDC 干接触式卡(2 系列)上。 DeltaV™ M 系列集中连接解决方案可快速轻松地将现场设备连接到 DeltaV I/O 卡上。