无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for RS3 IO

用于 RS3™ I/O 的 DeltaV™ M 系列控制器接口

产品描述

该解决方案通过用于 RS3 I/O 的 M 系列 DeltaV 控制器接口为配备 DeltaV™ 控制器的 RS3™ ControlFile 进行升级。该解决方案融入了将集成到 DeltaV 架构的 RS3 I/O。 控制器接口的“核心”是一个全新的 DeltaV 模块,支持 RS3 ControlFile 的串行 I/O 通信能力。 采用此 DeltaV 控制器接口,您可使用配备 DeltaV 控制器的 RS3 I/O,并减少占用空间。

连续 I/O 通道
64
波特率
10.4 Kbaud
电源要求(VE5008 deltaV 系统电源供应)
+12.0 VDC,1.1 A
最大电流
1.4A
熔断保护
3.0 A,不可更换保险丝
功率耗散
典型值 13.2 W,最大值 17 W

文档与图纸

特点

  • 您可将 RS3™ I/O 与 DeltaV™ 控制器配合使用
  • 打开新技术之门
  • 减少占用空间
  • 完全集成
  • HART® 设备支持
  • 最大限度提升您的显示工程效率