无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for PROVOX IO

用于 PROVOX™ I/O 的 DeltaV™ M 系列控制器接口

产品描述

艾默生过程管理公司推出了用于 PROVOX™ I/O 和 DeltaV MQ 或 MX 控制器的 M 系列 DeltaV™ 控制器接口。 您可以转换至 DeltaV 控制器并连接到已在工厂安装的 PROVOX I/O,继续最大化您的原始 PROVOX I/O 投资。 PROVOX I/O 的控制器接口可最大化 PROVOX I/O 投资,同时节省布线成本。

电源要求
+12.0 VDC ,最大电流 500 mA
熔断保护
3.0 A,不可更换保险丝
功率耗散
典型值为 3.6 W ,最大值为 6.0 W

文档与图纸

特点

  • 为 PROVOX™ IFC、UOC、20 系列、SR90 以及 SRx 控制器提供快速简便的升级
  • 最大化 PROVOX™ I/O 的投资
  • 节省布线成本,无需重新布线
  • 控制器冗余
  • 控制 I/O 连接的冗余
  • 保留控制 I/O 的 I/O 冗余