无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-M-series H1 IO Interface Card

DeltaV™ M 系列 FF 现场总线 I/O

产品描述

M 系列 FOUNDATION™ 现场总线 I/O 为模块化子系统,该系统可与现场设备进行数字通讯,提高您的输入/输出能力,方便您访问关于过程(而不是传统 I/O 子系统)的更多信息 它设有功能和现场接线保护键,以确保始终将正确的 I/O 卡插入相应的接线板。 M 系列 FF 现场总线 I/O 极大地改善了影响您控制策略的设备诊断,且可对操作员发送设备故障警报。

通道数
2
现场设备数量
16 每个端口
Ff 功能块数量
96 每张卡
隔离
每个通道都与系统进行光隔离且相互隔离,工厂测试值为 1500 VDC
标称信号范围
FOUNDATION 现场总线 IEC 61158-2
每张卡的本地总线电流(标称 12 VDC)
一般为200 mA,最高为300 mA
每张卡的现场电路功率
9 至 32 VDC, 12 mA 每个通道
标准
IEC 1158 数据链路层
大气污染物
ISA-S71.04-1985 大气污染物 G3 级保形涂层

文档与图纸

特点

  • 增加输入/输出
  • 利用所有智能设备性能
  • 方便一个端口上的16台多点设备
  • 确保不间断控制
  • 第三方设备支持
  • 自动检测冗余,自动切换
  • 提供同步控制