无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-Workstation Hardware

DeltaV™ 工作站硬件

产品描述

DeltaV™ 工作站可在具体一套预先特别选择的 Dell 电脑硬件上运行,为您的 DeltaV 系统提供先进的成本性能解决方案。 我们提供有保证的解决方案,帮助您实现所要求的性能。 使用 DeltaV 工作站时,您不会浪费时间进行毫无价值的系统设置、工程设计和故障排除。 因此,您可以专注于过程控制功能。

特点

  • 预装操作系统软件,易于部署
  • 适用于 Windows 7 和 Server 2008
  • 易于控制的网络安装;所有网卡可预装,即插即用
  • 工作站和服务器选项,优化您的成本/绩效
  • 塔式和机架式电脑选项
  • 支持单、双和四监测器

文档与图纸