无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-VE5009

DeltaV™ M 系列增强型 DC 至 DC 电源

产品描述

DeltaV™ 电源套件为系统电子部件和现场提供电力。 DeltaV 系统电源为您提供最高效和最可靠的电力解决方案。 它能为您的 DeltaV 系统提供所需的全部电力。

输入
12 VDC (4%-5%)、14.8 A,24 VDC (20%)、6.1 A
浪涌(软启动)
超出 12 VDC 输入范围时,产生持续 5 ms 的 12 A 最大峰值浪涌(不包括 12 VDC 输出),超出 24 VDC 输入范围时,产生持续 5 ms 的 20 A 最大峰值浪涌(包括 12 VDC 输出)
输出额定功率(-40 至 60°C)
13 A 时 +12 VDC(12 VDC 输入),8.0 A 时 +12 VDC(24 VDC 输入),2.0 A 时 +5 VDC,2.0 A 时 +3.3 VDC(+5 VDC 和 +3.3 VDC 的组合输出总共为 10 W)
输出额定功率(60 至 70°C)
10 A 时 +12 VDC(12 VDC 输入),6.0 A 时 +12 VDC(24 VDC 输入),2.0 A 时 +5 VDC,2.0 A 时 +3.3 VDC,BM26(+5 VDC 和 +3.3 VDC 的组合输出总共为 10 W)
输入保护
不可更换的内部保险丝
过电压保护
110% 至 120% 的保护输出
保持时间
输出:全负载时保持在 5% 的标称值内,以及持续 5 ms 的最小输入电压(不包括 12 VDC 输入的 12 VDC 电流)

文档与图纸

特点

  • 组件即插即用
  • 导轨安装式
  • 内部电源总线
  • 模块化电源
  • 精确的输出
  • 电源冗余
  • 故障检测
  • 系统和现场电源隔离