无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-M-series Intrinsically Safe IO

DeltaV™ M 系列本安型 I/O

产品描述

DeltaV™ 本安型 I/O 为分布式 I/O 系统,可承受I级2分区和IEC II 区环境条件。 该子系统将现场线路和现场设备连接至 DeltaV 系统。 本安型 I/O 采用全模块化系统,减少了系统占用,降低了安装时间和成本,且使用便捷。

文档与图纸

特点

  • 所有部件完全模块化,可带电安装
  • 显著减少了设备占用,为宝贵的控制室腾出空间以供他用
  • 减少安装时间和成本
  • 即插即用安装
  • 分阶段安装