无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-250

Numatics™ 250 系列气动阀

产品描述

ASCO Numatics 250 系列是符合自动可互换及 S.A.E. 行业标准的一系列气动阀。这些耐用的高速阀门设计用于各种自动化类型的一般工况。它们具备在恶劣环境下可提供高重复精度和可靠的性能,非常适合高负载率的机械应用。

阀门动作
电磁 - 空气先导;电磁 - 直接作用
接口尺寸
1/2;3/8;3/4;1"
接口类型
NPTF
功能
四通 - 5/2;四通 - 5/3 - 中封式;四通 - 5/3 - 中泄式
流量
2.0 Cv 至 6.0 Cv
标准/法规
CSA;IP65
工作环境
室内;室外
媒体
空气、惰性气体;真空

特点

  • 出色的生命周期性能
  • 模块化设计,组态简便
  • 通过调压器最大限度地降低能耗
  • 通过速度控件来优化机械周期率
  • 阀组或底座装配,实现灵活安装
  • 端口尺寸:3/8 英寸、1/2 英寸、3/4 英寸、1 英寸 NPTF
  • 低功率 24VDC 线圈

文档与图纸