无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-VE3056

DeltaV™ VerticalPlus I/O 子系统底板

产品描述

使用 DeltaV™ VerticalPlus I/O 底板,可以高效地起动和运行您的 I/O 子系统。 新的 VerticalPlus 底板允许在垂直方向集成 DeltaV SIS 逻辑解算器,让您能够灵活地进行机柜设计。 专为 SIS 设计的子系统底板采用了模块化设计,可以灵活地进行安装。

储存温度
-40 至 85°C(-40 至 185°F)
工作温度
2
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
大气污染物
ISA-S71.04-1985 大气污染物 G3 级保形涂层
防护等级
IP 20
危险区域/场所
ATEX EEx nA IIC T4,I 类,2 分类,A、B、C、D 组,T4 危险场所。
冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 到 16 Hz;0.5 g 从 16 到 150 Hz

文档与图纸

特点

  • 重新设计的底板支持单工和冗余 SLS 模块,该模块可通过冗余安全总线进行通讯
  • VerticalPlus 底板能够通过冗余 SISNet 中继器与位于垂直和水平底板上的其他 SIS 节点进行通讯
  • DeltaV™ 系统采用的模块化设计方法使您能够根据需要添加 I/O 底板
  • 可以根据需要在线添加其他底板
  • 六个 I/O 底板(384 典型 I/O)安装在标准 1200 mm x 600 mm x 2200 mm 机柜的一侧