无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-SE4022

DeltaV™ S 系列 Profibus DP 接口卡

产品描述

DeltaV™ Profibus DP 接口经过现场检验,可用于单独的执行器和传感器。 易于安装,使用简单可靠。 成熟的传输技术数据生产率高、安装简便、诊断能力良好、无误差,使 DeltaV Profibus DP 成为用于复杂设备(如电动机控制中心与变速传动控制器)的优秀接口解决方案。

端口数
1
设备数量
64
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1mm 峰间值(从 2 至 13.2 Hz),0.7g(从 13.2 至 150 Hz)

文档与图纸

特点

  • 将 Profibus DP 设备信号直接整合到控制逻辑中
  • 支持实现智能电机控制中心与驱动器的简便集成,这大大降低了布线和相关的作图、安装成本,同时还支持对基于典型 I/O 的可对比解决方案的测试
  • 直接与控制器进行通讯,而无需串行接口及其他中继转换器
  • 使得在完整的数字化现场总线上配置与激活设备简单易行
  • 通过一个端口提供一个冗余的 Profibus DP 总解决方案,从而支持简化的 Profibus DP 段及其设备