无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-MX Controller

DeltaV™ M 系列 MX 控制器

产品描述

MX 控制器提供现场设备和控制网络上的其他节点间的通信和控制。 在较早的 DeltaV™ 系统上创建的控制策略和系统配置可与这一功能强大的控制器配合使用。 MX 控制器可提供 MD Plus 控制器的所有特征与功能,且容量是之前的两倍。

电源要求
系统电源通过 2 倍宽电源/控制器载波供电
熔断保护
3.0 A,不可更换保险丝
功率耗散
典型值为 5.0 W ,最大值为 7.0 W
安装方式
电源/控制器载波的右槽
用户内存
96 MB
一级控制网
8 管脚的 RJ-45 连接器
冗余控制网络
8 管脚的 RJ-45 连接器

特点

  • 为那些需要更多控制能力的应用提供更大容量的控制器,以补充现有的 MD/MD Plus 与 MQ 控制器
  • 支持 1:1 冗余以提高可用性
  • 具有能够自动识别到 DeltaV™ 控制网络的独特能力
  • 控制器可识别位于子系统上的所有 I/O 接口通道

文档与图纸