无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-AgileOps Input Tracker

AgileOps™ 输入追踪仪

产品描述

使用 AgileOps 输入追踪仪监控旁路、联锁、作业范围和完整性作业窗口(IOWs)。以单位、设施或企业为基础递减追踪频率和时间。AgileOps 内含用于汇总某现场或组织级指标的报告和仪表板,同时也可深入了解特定状态或实例的详细信息。

特点

  • AgileOps 输入追踪仪监控输入,通常通过实时数据确定其是否处于活跃状态,然后跟踪计数和激活持续时间。然后输入追踪器会根据输入的列表自动汇总指标。其结果可通过 AgileOps EventKPI 报告模块查看。
  • AgileOps 兼容众多控制系统,包括艾默生 DeltaV® 和 Ovation™、Honeywell Experion® 和 TDC®、Siemens PCS7® 和 APACS、ABB 800xA、DOW 的 MOD 5,以及 Schneider Foxboro®、TIS/OMM、ClearSCADA 和 Yokogawa Centum VP。AgileOps 为上述所列之外的系统提供通用连接器。

文档与图纸