无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-AgileOps Database

DeltaV™ AgileOps 数据库

产品描述

AgileOps 具有查看、配置和管理所有报警和事件数据的中心资料库。在线数据库符合 ISA 18.2 和 IEC 62682,提供对所有控制系统设置的统一视图,大幅增强审核和合理化报警的能力。

特点

  • AgileOps 数据库是一项监控控制系统变化、检测新报警及已删除报警以及促进报警合理化工作流程的在线解决方案。用户通过 AgileOps 可实施报警属性、指定批准值和建议修订,并捕获原因、后果和动作及其他报警数据。用户通过 AgileOps 数据库可以逐点查看组态。
  • AgileOps 符合 API RP1167、IEC 62682 和 ISA 18.2 标准,旨在与艾默生的报警合理化服务共同帮助您达到这些标准。
  • 除 DeltaV™ 之外,AgileOps 还与许多控制系统兼容,包括 Ovation™、Honeywell Experion® 和 TDC®、Siemens PCS7® 和 APACS、ABB 800xA、ABB Advant、DOW 的 MOD 5、Schneider Foxboro®、TIS/OMM、ClearSCADA 和 Yokogawa Centum VP,从而与一个或多个控制系统制造商一起为整个现场提供完整的解决方案。AgileOps 还为未列出的其他系统提供通用连接器。

文档与图纸