无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-DeltaV Predict PredictPro

DeltaV™ Predict 和 PredictPro

产品描述

DeltaV Predict/Pro 使您能够获得更大的产能,降低变动,并增加模型预测控制策略的安全性。 DeltaV Predict/Pro 完全嵌入在 DeltaV 系统中,使其易于配置、验证、测试和部署。

过程输出 (Predict)
1 个受控变量和多达 4 个约束变量
过程输出 (PredictPro)
总共 80 个(受控变量和约束变量)
过程输入 (Predict)
1 个操纵变量和多达 4 个干扰变量
过程输入 (PredictPro)
总共 40 个(操纵变量和干扰变量)
控制器加载为 1 秒的执行速率 (Predict)
每个 MPC 功能块约 0.1%
MD 控制器加载为 1 秒的执行速率 (PredictPro)
对于 10x10 矩阵,每 MPCPro 功能块小于 1%
MD 控制器加载为 15 秒的执行速率 (PredictPro)
对于 20x20 矩阵,每 MPCPro 功能块小于 4%
MD 控制器加载为 30 秒的执行速率 (PredictPro)
对于 40x80 矩阵,每 MPCPro 功能块小于 10%

特点

  • 与 DeltaV 完全集成,方便配置、执行和维护
  • 通过降低波动性提升产品质量
  • 通过使运营更贴近过程约束和限制来提高工厂收益率
  • 利用自动化模型开发,节省时间
  • 采用离线 MPC 仿真,测试控制应用程序和培训操作人员

文档与图纸